??
Výběr CAD modelu
K0045.1541092
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0045 - Stahovací spony, třmenové
Kusovník
K0045.1541092
MATERIAL
Základní těleso
Nerezová ocel
AUSF
Provedení
Upínací uzávěr
FORM
Provedení
A
D2
Průměr
3.2
HALTEKRAFT
Přídržná síla F1
2000 N
GEW
Hmotnost cca
0.0713 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83089060
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245033638
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions